เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
axor/products/0be0d928-49be-477c-9d2b-d0cd34be8f3f
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
AXOR
ติดตาม
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 35303677 Matt Black - 35303007 Chrome - 35303137 Polished Bronze - 35303147 Brushed Bronze - 35303257 Brushed Gold Optic - 35303307 Polished Red Gold - 35303317 Brushed Red Gold - 35303337 Polished Black Chrome - 35303347 Brushed Black Chrome - 35303807 Stainless Steel Optic - 35303997 Polished Gold Optic - 35303827 Brushed Nickel - 35303957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 12 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
35303CHN
Product family
AXOR ShowerSolutions
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Overhead showers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-09-28
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
131
กว้าง (มิลลิเมตร)
300
ความลึก (มิลลิเมตร)
600
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.axor-design.com/articledetail--35303677
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
9.8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification
Sanitary Terminal
รหัส ETIM
EC011383
ชื่อ ETIM
Shower head
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Description
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
เอเชีย
จีน
สินค้าใกล้เคียง
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ดาวน์โหลด
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ดาวน์โหลด
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ดาวน์โหลด
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ดาวน์โหลด
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ดาวน์โหลด