เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 35386001 Chrome - 35386671 Matt Black - 35386341 Brushed Black Chrome - 35386251 Brushed Gold Optic - 35386821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.35386USA
    • Product familyAXOR ShowerSolutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Overhead showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)245
    • ความลึก (มิลลิเมตร)245
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures