เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36100670 Matt Black - 36100000 Chrome - 36100020 Polished Chrome - 36100130 Polished Bronze - 36100140 Brushed Bronze - 36100250 Brushed Gold Optic - 36100260 Brushed Chrome - 36100300 Polished Red Gold - 36100310 Brushed Red Gold - 36100330 Polished Black Chrome - 36100340 Brushed Black Chrome - 36100800 Stainless Steel Optic - 36100820 Brushed Nickel - 36100830 Polished Nickel - 36100930 Polished Brass - 36100950 Brushed Brass - 36100990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36100000
    • Product familyAXOR Citterio E
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)193
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย