เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
axor/products/34f06640-25d4-463c-a8e1-7595dd511b4a
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
AXOR
ติดตาม
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
36104CHN
Product family
AXOR Citterio E
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Basin mixers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-09-28
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
361
กว้าง (มิลลิเมตร)
60
ความลึก (มิลลิเมตร)
203
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.axor-design.com/articledetail--36104677
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.4
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Description
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
เอเชีย
จีน
สินค้าใกล้เคียง
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ดาวน์โหลด
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ดาวน์โหลด
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ดาวน์โหลด
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ดาวน์โหลด
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ดาวน์โหลด
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ดาวน์โหลด