เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36130000 Chrome - 36130670 Matt Black - 36130020 Polished Chrome - 36130130 Polished Bronze - 36130140 Brushed Bronze - 36130250 Brushed Gold Optic - 36130260 Brushed Chrome - 36130300 Polished Red Gold - 36130310 Brushed Red Gold - 36130330 Polished Black Chrome - 36130340 Brushed Black Chrome - 36130800 Stainless Steel Optic - 36130820 Brushed Nickel - 36130830 Polished Nickel - 36130930 Polished Brass - 36130950 Brushed Brass - 36130990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: normal spray • spray type Bidette: shower spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36130XXX
    • Product familyAXOR Citterio E
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)236
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย