เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36133009 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 2,6 l/min • joystick ceramic cartridge • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36133SGP
    • Product familyAXOR Citterio E
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)79
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)232
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สิงคโปร์