เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36152009 Chrome - 36152679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36152SGP
    • Product familyAXOR Citterio E
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)335
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)203
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สิงคโปร์