เผยแพร่สินค้าของคุณ
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
    AXOR

    36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout

    AXOR Citterio E Bath Spout
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36425670 Matt Black - 36425000 Chrome - 36425020 Polished Chrome - 36425130 Polished Bronze - 36425140 Brushed Bronze - 36425250 Brushed Gold Optic - 36425260 Brushed Chrome - 36425300 Polished Red Gold - 36425310 Brushed Red Gold - 36425330 Polished Black Chrome - 36425340 Brushed Black Chrome - 36425800 Stainless Steel Optic - 36425820 Brushed Nickel - 36425830 Polished Nickel - 36425930 Polished Brass - 36425950 Brushed Brass - 36425990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 181 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • spray type: laminar spray
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36425XXX
    • Product familyAXOR Citterio E
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath fillers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)68
    • กว้าง (มิลลิเมตร)68
    • ความลึก (มิลลิเมตร)194
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)871
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย