เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
    AXOR

    AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.

    AXOR ShowerSelect Valve for concealed installation square for 3 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36717000 Chrome - 36717020 Polished Chrome - 36717130 Polished Bronze - 36717140 Brushed Bronze - 36717250 Brushed Gold Optic - 36717260 Brushed Chrome - 36717300 Polished Red Gold - 36717310 Brushed Red Gold - 36717330 Polished Black Chrome - 36717340 Brushed Black Chrome - 36717350 Satin Black - 36717800 Stainless Steel Optic - 36717820 Brushed Nickel - 36717830 Polished Nickel - 36717930 Polished Brass - 36717950 Brushed Brass - 36717990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • connection type: basic set • valve is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36717000
    • Product familyAXOR ShowerSelect
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย