เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36736670 Matt Black - 36736000 Chrome - 36736020 Polished Chrome - 36736130 Polished Bronze - 36736140 Brushed Bronze - 36736250 Brushed Gold Optic - 36736260 Brushed Chrome - 36736300 Polished Red Gold - 36736310 Brushed Red Gold - 36736330 Polished Black Chrome - 36736340 Brushed Black Chrome - 36736800 Stainless Steel Optic - 36736820 Brushed Nickel - 36736830 Polished Nickel - 36736930 Polished Brass - 36736950 Brushed Brass - 36736990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36736XXX
    • Product familyAXOR Citterio E
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wallbars
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)103
    • ความลึก (มิลลิเมตร)107
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย