เผยแพร่สินค้าของคุณ
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    AXOR

    36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36738USA
    • Product familyAXOR Wall outlet Fine
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Wall outlet Fine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)65
    • ความลึก (นิ้ว)480
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers