เผยแพร่สินค้าของคุณ
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.36739CHN
  • Product familyAXOR Wall outlet Fine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Wall outlet Fine
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)65
  • กว้าง (มิลลิเมตร)65
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010905
  • ชื่อ ETIMShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย