เผยแพร่สินค้าของคุณ
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    AXOR

    36739USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36739001 Chrome - 36739141 Brushed Bronze - 36739251 Brushed Gold Optic - 36739331 Polished Black Chrome - 36739341 Polished Nickel - 36739671 Matt Black - 36739701 Matt White - 36739821 Brushed Nickel - 36739831 Polished Nickel - 36739951 Brushed Brass - 36739991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36739USA
    • Product familyAXOR Wall outlet Fine
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Wall outlet Fine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)65
    • กว้าง (นิ้ว)65
    • ความลึก (นิ้ว)40
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก0.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010905
    • ชื่อ ETIMShower connecting piece
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers