เผยแพร่สินค้าของคุณ
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
    AXOR

    36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree

    AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 36775000 Chrome - 36775140 Brushed Bronze - 36775250 Brushed Gold Optic - 36775300 Polished Red Gold - 36775310 Brushed Red Gold - 36775330 Polished Black Chrome - 36775340 Brushed Black Chrome - 36775670 Matt Black - 36775800 Stainless Steel Optic - 36775820 Brushed Nickel - 36775950 Brushed Brass - 36775990 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • flow rate upper outlet: 24 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36775XXX
    • Product familyShower thermostat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerSelect ID
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures