เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820
AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set 38036820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 240 with loop handle and pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 240 · projection 174 mm · swivel range 115° · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38036820
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)345
    • กว้าง (มิลลิเมตร)94
    • ความลึก (มิลลิเมตร)227
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.765
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures