เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with loop handle 38621820
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with loop handle 38621820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with loop handle 38621820

    AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with loop handle
    สเปคสินค้า
    • · 1 outlet · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · hose connection DN15 · connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38621820
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)270
    • ความลึก (มิลลิเมตร)156
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.065
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures