เผยแพร่สินค้าของคุณ
39764XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector
39764XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector
    AXOR

    39764XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Overhead shower 250/160 1jet EcoSmart with ceiling connector

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 39764000 Chrome

      - 39764140 Brushed Bronze

      - 39764250 Brushed Gold Optic

      - 39764300 Polished Red Gold

      - 39764310 Brushed Red Gold

      - 39764330 Polished Black Chrome

      - 39764340 Brushed Black Chrome

      - 39764800 Stainless Steel Optic

      - 39764820 Brushed Nickel

      - 39764950 Brushed Brass

      - 39764990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 8 l/min (with possible tolerances -20 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 6,7 l/min
      • function from: 4,6 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min
      • minimum flow pressure: 0,7 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters
      • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.39764XXX
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerSphere
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)212
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)162
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.59
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers