เผยแพร่สินค้าของคุณ
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
    AXOR

    39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector

    AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector

    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 39766181 null

      Specification:

      • wall-mounted
      • sound-decoupling sheathing of the connection block
      • no shortening necessary thanks to sliding sleeve
      • sound-decoupled installation
      • minimum mounting depth: 80 mm
      • maximum mounting depth: 110 mm
      • connection dimension: Rp ½

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.39766USA
    • Product familyOverhead showers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR ShowerSphere
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)90
    • กว้าง (นิ้ว)90
    • ความลึก (นิ้ว)106
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก0.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers