เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
AXOR
ติดตาม
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
39835JPN
Product family
AXOR Citterio
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Kitchen mixers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-09-28
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
เอเชีย
ญี่ปุ่น
สินค้าใกล้เคียง
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
ดาวน์โหลด