เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
axor/products/329d4d6f-2774-4701-af87-9d439ad9550f
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Available in สหรัฐอเมริกา
AXOR
ติดตาม
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 39835251 Brushed Gold Optic - 39835831 Polished Nickel - 39835671 Matt Black - 39835001 Chrome - 39835801 Stainless Steel Optic - 39835341 Brushed Black Chrome Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
39835USA
Product family
AXOR Citterio
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Kitchen mixers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-09-28
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
427
กว้าง (มิลลิเมตร)
134
ความลึก (มิลลิเมตร)
292
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.axor-design.com/articledetail--39835251
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
ดาวน์โหลด