เผยแพร่สินค้าของคุณ
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700

    AXOR Drain Finish set shower drain 700
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 42520001 Chrome

      - 42520141  Brushed Bronze

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520671 Matt Black

      - 42520341 Brushed Black Chrome

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520701 Matt White

      - 42520801 Brushed  Stainless Steel

      - 42520821 Brushed Nickel

      - 42520831 Polished Nickel

      - 42520951 Brushed Brass 

      - 42520991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42520USA
    • Product familyFinish set shower drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR Drain
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2.83
    • ความลึก (มิลลิเมตร)27.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา