เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle

    AXOR Universal Rectangular Towel holder twin-handle
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42622007 Chrome - 42622347 Brushed Black Chrome - 42622677 Matt Black - 42622997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • swivelling • length: 490 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42622CHN
    • Product familyAXOR Universal Rectangular
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)138
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)490
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน