เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42626XXX
    • Product familyAXOR Universal Rectangular
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)57
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย