เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.42655CHN
  • Product familyAXOR Universal Rectangular
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brush holders
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)428
  • กว้าง (มิลลิเมตร)82
  • ความลึก (มิลลิเมตร)91
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC010555
  • ชื่อ ETIMLavatory brush set
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

เอเชีย
จีน