เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm

    AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42683000 Chrome - 42683140 Brushed Bronze - 42683250 Brushed Gold Optic - 42683300 Polished Red Gold - 42683310 Brushed Red Gold - 42683330 Polished Black Chrome - 42683340 Brushed Black Chrome - 42683670 Matt Black - 42683800 Stainless Steel Optic - 42683820 Brushed Nickel - 42683950 Brushed Brass - 42683990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 840 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42683XXX
    • Product familyAXOR Universal Rectangular
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)840
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย