เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser

    AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42818670 Matt Black - 42818000 Chrome - 42818330 Polished Black Chrome - 42818340 Brushed Black Chrome - 42818800 Stainless Steel Finish Specification: • suitable for matched design to selected kichen mixers • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42818XXX
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink accessoires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)123
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)395
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย