เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Universal Circular Shelf 400
AXOR Universal Circular Shelf 400
    AXOR

    AXOR Universal Circular Shelf 400

    AXOR Universal Circular Towel rack with towel holder
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42843007 Chrome - 42843677 Matt Black - 42843707 Matt White - 42843347 Brushed Black Chrome - 42843997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 655 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42844CHN
    • Product familyAXOR Universal Circular
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelfs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)104
    • กว้าง (มิลลิเมตร)655
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011163
    • ชื่อ ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    จีน