เผยแพร่สินค้าของคุณ
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 42873000 Chrome - 42873670 Matt Black - 42873700 Matt White - 42873950 Brushed Brass - 42873990 Polished Gold Optic - 42873250 Brushed Gold Optic - 42873140 Brushed Bronze - 42873300 Polished Red Gold - 42873310 Brushed Red Gold - 42873820 Brushed Nickel - 42873800 Stainless Steel Optic - 42873330 Polished Black Chrome - 42873340 Brushed Black Chrome - 42873020 Polished Chrome - 42873260 Brushed Chrome - 42873830 Polished Nickel - 42873130 Polished Bronze - 42873930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.42873XXX
    • Product familyAXOR Universal Circular
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cosmetic boxes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)68
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 DescriptionFacial tissue dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 13
    • OmniClass TitleBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย