เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    AXOR

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 43012100 Polaris - 43012300 Bronze Specification: • cut-out dimensions: 720 x 384 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back left in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43012XXX
    • Product familyAXOR made by Schock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)311
    • กว้าง (มิลลิเมตร)790
    • ความลึก (มิลลิเมตร)454
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย