เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno basin mixer 110 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 110 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 110 zero w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 110 with zero handle and waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 45002000 Chrome - 45002020 Polished Chrome - 45002130 Polished Bronze - 45002140 Brushed Bronze - 45002250 Brushed Gold Optic - 45002260 Brushed Chrome - 45002300 Polished Red Gold - 45002310 Brushed Red Gold - 45002330 Polished Black Chrome - 45002340 Brushed Black Chrome - 45002800 Stainless Steel Optic - 45002820 Brushed Nickel - 45002830 Polished Nickel - 45002930 Polished Brass - 45002950 Brushed Brass - 45002990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 123 mm • spout height: 109 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45002000
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)221
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)161
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย