เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 200 Select w/o rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 200 for wash bowls with waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 45013000 Chrome - 45013020 Polished Chrome - 45013130 Polished Bronze - 45013140 Brushed Bronze - 45013250 Brushed Gold Optic - 45013260 Brushed Chrome - 45013300 Polished Red Gold - 45013310 Brushed Red Gold - 45013330 Polished Black Chrome - 45013340 Brushed Black Chrome - 45013800 Stainless Steel Optic - 45013820 Brushed Nickel - 45013830 Polished Nickel - 45013930 Polished Brass - 45013950 Brushed Brass - 45013990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 200 • projection: 198 mm • spout height: 199 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45013000
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)313
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)236
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย