เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820
    AXOR

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set 45130820

    AXOR Uno Pillar tap Select 80 without waste set
    สเปคสินค้า
    • · ComfortZone 80 · projection 109 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · Select valve · for cold water connection · connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45130820
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)118
    • กว้าง (มิลลิเมตร)47
    • ความลึก (มิลลิเมตร)173
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures