เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set 45133930

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 45133930
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR Uno
กลุ่มสินค้า: Basin mixers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 246
ความสูง (มิลลิเมตร): 228
ความลึก (มิลลิเมตร): 230
วันที่เผยแพร่: 2017-03-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 with zero handles and pop-up waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 200
· projection 183 mm
· swivel range 110°
· laminar spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 2.29

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification: Sanitary Terminal
ชื่อ UNSPSC: Sanitary ware
รหัส UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 รหัส: L721
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 รหัส: PR-31-76
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference รหัส: 31-76
NBS Reference รายละเอียด: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

ชื่อ มูลค่า
Colour polished brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set
Name AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133930
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Asset Type fixed
Colour polished brass
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle with pop-up waste set
Features " - ComfortZone 200 - projection 183 mm - laminar spray - flow rate: 5 l/min - ceramic valves hot/ cold 90 degrees Celsius - temperature limitation not adjustable - scope of supply: basic and finish set - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - swivel range 110 degrees Celsius - connection dimension: DN15"
Manufacturer AXOR
Model Number 45133930
Model Reference 45133930
Name AXOR Uno 3-hole basin mixer 200 zero handle 45133930

BIMobject®