เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set 45200820

    AXOR Uno Single lever bidet mixer with zero handle and pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • · consists of: single lever bidet mixer, waste set · projection 124 mm · aerator with ball pivot · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45200820
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)192
    • กว้าง (มิลลิเมตร)46
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.785
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures