เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717 45407820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with zero handle and integrated security combination according to EN1717
    สเปคสินค้า
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters · with integrated safety combination EN 1717
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45407820
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)66
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.711
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures