เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.
    AXOR

    AXOR Uno shower mix.conc.fs zero chr.

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 45605000 Chrome - 45605020 Polished Chrome - 45605130 Polished Bronze - 45605140 Brushed Bronze - 45605250 Brushed Gold Optic - 45605260 Brushed Chrome - 45605300 Polished Red Gold - 45605310 Brushed Red Gold - 45605330 Polished Black Chrome - 45605340 Brushed Black Chrome - 45605800 Stainless Steel Optic - 45605820 Brushed Nickel - 45605830 Polished Nickel - 45605930 Polished Brass - 45605950 Brushed Brass - 45605990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.45605000
    • Product familyAXOR Uno
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)66
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย