เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
axor/products/17a3cca8-ffef-4882-b0df-5505db48322f
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
Available in สหรัฐอเมริกา
AXOR
ติดตาม
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
AXOR Edge Single lever basin mixer 190 with push-open waste set
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
46020001
Product family
AXOR Edge
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Basin mixers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-11-29
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
220
กว้าง (มิลลิเมตร)
127
ความลึก (มิลลิเมตร)
224
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.axor-design.com/articledetail--46020001
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--46020001.html
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
4.2
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Valve
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Description
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
ดาวน์โหลด
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
ดาวน์โหลด
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
ดาวน์โหลด
AXOR
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
ดาวน์โหลด
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
ดาวน์โหลด