เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.46431001
  • Product familyAXOR Edge
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)444
  • ความลึก (มิลลิเมตร)266
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010862
  • ชื่อ ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures