เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut 46521000

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 46521000
แบรนด์: AXOR
Product family: AXOR Edge
กลุ่มสินค้า: Wall outlet
วันที่เผยแพร่: 2019-04-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut

· consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides


วัสดุหลัก: Chrome
วัสดุรอง: Chrome
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 2.787

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - วาล์ว
IFC classification: Valve
ชื่อ UNSPSC: Valve parts or accessories
รหัส UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 รหัส: L7117
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 รหัส: PR-94
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Valves
Uniclass 2015 รหัส: Pr_65_54
Uniclass 2015 รายละเอียด: Valve products
NBS Reference รหัส: 94
NBS Reference รายละเอียด: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
จำนวน OmniClass: 23-31 11 19 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

ชื่อ มูลค่า
Mount Type wall mounted
Plumbing Fixture Type Porter unit - diamond cut

BIMobject®