เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
    AXOR

    AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr

    AXOR Edge Single lever shower mixer for concealed installation - diamond cut
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 46651020 Polished Chrome - 46651830 Polished Nickel - 46651930 Polished Brass - 46651000 Chrome - 46651130 Polished Bronze - 46651300 Polished Red Gold - 46651330 Polished Black Chrome - 46651990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.46651000
    • Product familyAXOR Edge
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)172
    • กว้าง (มิลลิเมตร)172
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย