เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.
AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.
    AXOR

    AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.

    AXOR Edge Thermostatic module Select 610/100 for concealed installation for 4 functions
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 46720020 Polished Chrome - 46720830 Polished Nickel - 46720930 Polished Brass - 46720000 Chrome - 46720130 Polished Bronze - 46720300 Polished Red Gold - 46720330 Polished Black Chrome - 46720990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, shower hose • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 39 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.46720000
    • Product familyAXOR Edge
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower thermostat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)715
    • กว้าง (มิลลิเมตร)646
    • ความลึก (มิลลิเมตร)67
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย