เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set without plate 2 ticks
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 47015679 Matt Black - 47015009 Chrome - 47015359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.47015SGP
    • Product familyAXOR MyEdition
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)149
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สิงคโปร์