เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
สเปคสินค้า
  • Surfaces: - 47020671 Matt Black/Black Glass - 47020001 Chrome/Mirror Glass - 47020351 Satin Black/Black Glass - 47020361 Satin Black / Brushed Bronze - 47020601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.47020USA
  • Product familyAXOR MyEdition
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)304
  • กว้าง (มิลลิเมตร)82
  • ความลึก (มิลลิเมตร)245
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC010862
  • ชื่อ ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา