เผยแพร่สินค้าของคุณ
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 47430000 Chrome/Mirror Glass - 47430600 Chrome/Black Glass - 47430670 Matt Black/Black Glass - 47430350 Satin Black/Black Glass - 47430360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, plate, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.47430000
    • Product familyAXOR MyEdition
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย