เผยแพร่สินค้าของคุณ
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    AXOR

    48020XXX AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 170 with push-open waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48020700 Matt White - 48020000 Chrome - 48020670 Matt Black - 48020340 Brushed Black Chrome - 48020950 Brushed Brass - 48020990 Polished Gold Optic - 48020250 Brushed Gold Optic - 48020140 Brushed Bronze - 48020300 Polished Red Gold - 48020310 Brushed Red Gold - 48020820 Brushed Nickel - 48020800 Stainless Steel Optic - 48020330 Polished Black Chrome - 48020020 Polished Chrome - 48020260 Brushed Chrome - 48020830 Polished Nickel - 48020130 Polished Bronze - 48020930 Polished Brass Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48020XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)248
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures