เผยแพร่สินค้าของคุณ
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48050709 Matt White - 48050679 Matt Black - 48050009 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48050SGP
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)246
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)166
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    สิงคโปร์