เผยแพร่สินค้าของคุณ
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    AXOR

    48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set

    AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48060701 Matt White

      - 48060001 Chrome

      - 48060141 Brushed Bronze

      - 48060671 Matt Black

      - 48060341 Brushed Black Chrome

      - 48060251 Brushed Gold Optic

      - 48060821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • flexible arrangement of control unit and spout possible

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48060USA
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13.9
    • กว้าง (นิ้ว)2
    • ความลึก (นิ้ว)7.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก5.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา