เผยแพร่สินค้าของคุณ
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    AXOR

    48170USA AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm

    AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 160 mm
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48170001 Chrome

      - 48170141 Brushed Bronze

      - 48170251 Brushed Gold Optic

      - 48170331 Polished Black Chrome

      - 48170341 Brushed Black Chrome

      - 48170821 Brushed Nickel

      - 48170831 Polished Nickel

      - 48170951 Brushed Brass

      - 48170991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

      • projection: 160 mm

        • handle variant: lever handle

        • spray type: normal spray

        • ceramic cartridge

        • suitable for continuous flow water heaters

        • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.48170USA
      • Product familyBasin mixer
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์AXOR One
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2025-07-10
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)114
      • กว้าง (นิ้ว)167
      • ความลึก (นิ้ว)170
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก2.61
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationValve
      • รหัส ETIMEC011328
      • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
      • UNSPSC nameSanitary ware
      • UNSPSC code301815
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
      • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures