เผยแพร่สินค้าของคุณ
48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    48210XXX AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR One Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    สเปคสินค้า
    • Surfaces:

      - 48210700 Matt White

      - 48210000 Chrome

      - 48210670 Matt Black

      - 48210340 Brushed Black Chrome

      - 48210950 Brushed Brass

      - 48210990 Polished Gold Optic

      - 48210250 Brushed Gold Optic

      - 48210140 Brushed Bronze

      - 48210300 Polished Red Gold

      - 48210310 Brushed Red Gold

      - 48210820 Brushed Nickel

      - 48210800 Stainless Steel Optic

      - 48210330 Polished Black Chrome

      - 48210020 Polished Chrome

      - 48210260 Brushed Chrome

      - 48210830 Polished Nickel

      - 48210130 Polished Bronze

      - 48210930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection 113 mm

      • spout height: 100 mm

      • aerator with ball pivot

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48210XXX
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)138
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.43
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures