เผยแพร่สินค้าของคุณ
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    สเปคสินค้า
    • Surfaces: - 48440003 Chrome - 48440673 Matt Black - 48440703 Matt White Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.48440AUS
    • Product familyAXOR One
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1059
    • กว้าง (มิลลิเมตร)124
    • ความลึก (มิลลิเมตร)282
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย
    ออสเตรเลีย